Seznam produktů Příslušenství a náhradní díly

Filtry

Počet výsledků: 8

Regulátor nabíjení - RAD-SOL-CHG-24- 10 - 2885443

Plně automatický regulátor nabíjení baterie s elektronickými ochrannými funkcemi pro fotovoltaická zařízení se systémovým napětím 24 V.

Solární modul - RAD-SOL-PAN-12- 50 - 2885456

Solární modul 12 V / 50 Wp, vytvořen pro použití v solárním systému RAD-SOL-SET-24-100 nebo RAD-SOL-SET-24-200. Pro provoz solárního systému jsou zapotřebí dva, příp. čtyři moduly.

Solární baterie - RAD-SOL-BAT-12- 40 - 2885469

Gelová solární baterie 12 V / 40 Ah, vytvořena pro použití v solárním systému RAD-SOL-SET-24-100. Pro provoz solárního systému jsou zapotřebí dvě baterie.

Solární baterie - RAD-SOL-BAT-12-100 - 2885498

Gelová solární baterie 12 V / 100 Ah, vytvořena pro použití v 200 Wp solárním systému RAD-SOL-SET-24-200. Pro provoz solárního systému jsou zapotřebí dvě baterie.

Hliníkový plech - RAD-SOL-VENT-COVER - 2917049

Uzavřený hliníkový plech k uzavření žebrových otvorů na vnitřní straně dveří rozvaděče RAD-SOL-BOX-24V

Sloupový třmen - RAD-SOL-POLE-MNT - 2917065

Sloupový třmen k montáži na sloupech o průměru 76 mm

Držák solárního panelu - RAD-SOL-MKT-200 - 2917337

Držák solárního panelu k montáži na stěnu nebo stožár pro 4 solární panely RAD-SOL-PAN-12-50

Držák solárního panelu - RAD-SOL-MKT-100 - 2917735

Držák solárního panelu k montáži na stěnu nebo stožár pro dva solární panely RAD-SOL-PAN-12-50

8 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít