Seznam produktů Příslušenství a spotřební materiál

Filtry

Počet výsledků: 109

Jednorázové pero, nenaplnitelné - P-PEN - 0815211

Jednorázové pero, nenaplnitelné, pro ruční popisování, v kombinaci s adaptérem P‐PEN použitelné i pro popisování ploterem

Adaptér - P-PEN ADAPTER - 0815224

Hliníkový adaptér, k fixaci pera P-PEN při ploterovém popisování

Označovací tužka - X-PEN 0,35 - 0811228

Popisovač bez inkoustové bombičky, pro manuální popis označovacích štítků, popis extrémně odolný vůči otěru, tloušťka čáry 0,35 mm

Označovací tužka - CMS-PEN 0,25 - 5067815

Psací pero, včetně adaptéru, nádržky na tuš a zásobníku na uložení, tloušťka psaní 0,25 mm

Označovací tužka - CMS-PEN 0,35 - 5067828

Psací pero, včetně adaptéru, nádržky na tuš a zásobníkem na uložení, tloušťka psaní 0,35 mm

Označovací tužka - CMS-PEN 0,50 - 5067831

Psací pero, včetně adaptéru, nádržky na tuš a zásobníkem na uložení, tloušťka psaní 0,5 mm

Označovací tužka - CMS-PEN-D/AD 0,35 - 5067983

Hrot kolíku pro plotr, včetně nádržky na tuš, pro adaptér plotru CMS-D/AD LBHZ, tloušťka psaní 0,35 mm

Barevná patrona - CMS-INK-TR-C5 - 5146684

Inkoustová patrona, černý speciální inkoust, 5 patron po 1 ml, pro vysoké nároky

109 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít