Seznam produktů Příslušenství

Filtry

Počet výsledků: 74

Ochranný kryt - VC-SD1 - 1853670

Ochranný kryt VARIOCON pro montážní rám, s krytím IP40, provedení 1

Ochranný kryt - VC-SD2 - 1853683

Ochranný kryt VARIOCON pro montážní rám, s krytím IP40, provedení 2

Ochranný kryt - VC-SD3 - 1853696

Ochranný kryt VARIOCON pro montážní rám, s krytím IP40, provedení 3

Ochranný kryt - VC-SD4 - 1853706

Ochranný kryt VARIOCON pro montážní rám, s krytím IP40, provedení 4

Kabelové šroubení - VC-K-KV-PG16( 5- 8) - 1853735

Dílčí šroubení Pg16, z plastu, sestávající z gumového těsnění s jedním otvorem a jedním tlakovým šroubem, pro pouzdra provedení 1, kabel [mm] 5 - 8

Kabelové šroubení - VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5) - 1853748

Dílčí šroubení Pg16, z plastu, sestávající z gumového těsnění s jedním otvorem a jedním tlakovým šroubem, pro pouzdra provedení 1, kabel [mm] 6,5 - 9,5

Kabelové šroubení - VC-K-KV-PG16( 7-10,5) - 1853751

Dílčí šroubení Pg16, z plastu, sestávající z gumového těsnění s jedním otvorem a jedním tlakovým šroubem, pro pouzdra provedení 1, kabel [mm] 7 - 10,5

Kabelové šroubení - VC-K-KV-PG16( 9-13) - 1853764

Dílčí šroubení Pg16, z plastu, sestávající z gumového těsnění s jedním otvorem a jedním tlakovým šroubem, pro pouzdra provedení 1, kabel [mm] 9 - 13

Kabelové šroubení - VC-K-KV-PG21( 7-10,5) - 1853890

Dílčí šroubení Pg21, z plastu, sestávající z gumového těsnění s jedním otvorem a jedním tlakovým šroubem, pro pouzdra provedení 2 - 4, kabel [mm] 7,5 - 10,5

Kabelové šroubení - VC-K-KV-PG21( 9-13) - 1853900

Dílčí šroubení Pg21, z plastu, sestávající z gumového těsnění s jedním otvorem a jedním tlakovým šroubem, pro pouzdra provedení 2 - 4, kabel [mm] 9 - 13

74 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít