Seznam produktů Příslušenství

Filtry

Počet výsledků: 542

novinka

Ochranný kryt - HC-STA-D15-BCSFS-PLR-BK - 1424374

Ochranný kryt D15, pro podélnou západku, Materiál ochranného krytu: PC

novinka

Ochranný kryt - HC-STA-D15-HCLWS-PL-BK - 1424375

Ochranný kryt D15, s podélnou západkou, Materiál ochranného krytu: PC

novinka

Ochranný kryt - HC-STA-D25-HCLWS-PL-BK - 1424400

Ochranný kryt D25, s podélnou západkou, Materiál ochranného krytu: PC

novinka

Ochranný kryt - HC-STA-D25-BCSFS-PLR-BK - 1424401

Ochranný kryt D25, pro podélnou západku, Materiál ochranného krytu: PC

novinka

Ochranný kryt - HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 1424417

Ochranný kryt D50, pro příčný zámek, Materiál ochranného krytu: PC

Ochranný kryt - HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - 1419270

Ochranný kryt D7, pro podélnou západku, Materiál: PA, Materiál ochranného krytu: PA, Výška: 29,4 mm, Těsnění: ano, Standard, se záchytnou šňůrou, Průměr oka záchytné šňůry: 25 mm, pro zásuvkové vložky

Ochranný kryt - HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - 1419271

Ochranný kryt D7, pro podélnou západku, Materiál: PA, Materiál ochranného krytu: PA, Výška: 29,4 mm, Těsnění: ne, Standard, se záchytnou šňůrou, Průměr oka záchytné šňůry: 25 mm, pro vložky s trny

Ochranný kryt - HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - 1419272

Ochranný kryt D7, pro podélnou západku, Materiál: PA, Materiál ochranného krytu: PA, Výška: 30 mm, Těsnění: ano, Standard, se záchytnou šňůrou, Průměr oka záchytné šňůry: 4 mm, pro zásuvkové vložky

Ochranný kryt - HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - 1419273

Ochranný kryt D7, pro podélnou západku, Materiál: PA, Materiál ochranného krytu: PA, Výška: 30 mm, Těsnění: ne, Standard, se záchytnou šňůrou, Průměr oka záchytné šňůry: 4 mm, pro vložky s trny

Ochranný kryt - HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK - 1418441

Ochranný kryt B6, šroubovací blokování, Materiál: Hliníkový tlakový odlitek, Materiál ochranného krytu: Al, Výška: 32 mm, pro zvýšené požadavky prostředí a elektromagnetické slučitelnosti

542 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít