Seznam produktů Příslušenství

Filtry

Počet výsledků: 305

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



Příchytka pojistky - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991

Bezpečnostní spona pro stranu zásuvky kabelů senzoru/aktoru se zástrčkou M12 a osaditelnými zástrčkami M12, pro rýhovací kolečko s průměrem: 15 mm nebo pro šestihran s šířkou klíče 14 mm, brání oddělení konektorů bez použití nástroje

Zaslepení - Q-PROT 9/11 - 1670235

Ucpávací zátka, pro Pg9/ Pg11, k uzavření neobsazených přípojek

Nástroj pro odizolování - WIREFOX SAC - 1212623

Kleště pro odstranění izolace, pro bezhalogenová vedení senzoru/aktoru (vedení SAC), s PUR a PVC izolací, od Ø 4,4 do 7 mm, libovolná délka odstranění izolace

Nosiče označení vodiče - PATG 5/15 - 1013067

Nosiče označení vodiče, průhledná, nepotištěné, Způsob montáže: nasunutí, Průměr kabelu: 10-14 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm

Ucpávkový šroub - PROT-MS SCO - 1553129

Ucpávkový šroub M12 s rychlým zajištěním SPEEDCON pro neobsazené dutinky M12 kabelů senzorů/aktorů, boxů a vestavných zástrčkových konektorů

Nástroj - SAC BIT M12-D15 - 1208432

Nasazovací nástavec pro montáž kabelů senzorů/aktorů s konektorem M12 a osaditelných konektorů M12, s průměrem rýhovaného kolečka 15 mm, pro šestihranný pohon 4 mm

Adaptérová vložka - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

Adaptérový bit, pro momentové nástroje TSD-M..., E6,3-1/4" pohon, s šestihranem 4 mm pro uchycení SAC bitů

Momentový šroubovák - TSD-M 1,2NM - 1212224

Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 0,3 ‐ 1,2 Nm

Ploché těsnění - SACC-M16-SEAL CLM - 1430394

Ploché těsnění M16, pro přídavný zástrčkový spoj M12, montáž na zadní stěnu s upevňovacím závitem M16

Uzavírací krytka - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491

Uzavírací krytka M12 z kovu s upevňovacím řetězem, pro neosazené zástrčky M12 s řetězem a připevňovacími oušky 16,0 mm

305 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít