Seznam produktů Příslušenství

Filtry

Počet výsledků: 75

Testovací zástrčka - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Testovací zástrčka, počet pólů: 1, šířka: 9 mm, Barva: červená

Testovací zástrčka - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

Testovací zástrčka, s integrovaným odporem 100 mOhm, 3 W, počet pólů: 1, šířka: 9 mm, Barva: červená

Testovací zástrčka - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

Testovací zástrčka, počet pólů: 2, šířka: 19,5 mm, Barva: červená

Testovací zástrčka - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

Testovací zástrčka, počet pólů: 3, šířka: 27,7 mm, Barva: červená

Testovací zástrčka - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

Testovací zástrčka, počet pólů: 4, šířka: 34,2 mm, Barva: červená

Zaslepovací zástrčka - FBP-2/A7 - 3069497

Zaslepovací zástrčka, VDE kódovaný typ A7, rozteč: 8,2 mm, délka: 81 mm, šířka: 71 mm, počet pólů: 7, barva: šedá

Zaslepovací zástrčka - FBP-2/A14 - 3069500

Zaslepovací zástrčka, VDE kódovaný typ A14, rozteč: 8,2 mm, délka: 81 mm, šířka: 146,7 mm, počet pólů: 14, barva: šedá

Zaslepovací zástrčka - FBP-2/B7 - 3069498

Zaslepovací zástrčka, VDE kódovaný typ B7, rozteč: 8,2 mm, délka: 81 mm, šířka: 71 mm, počet pólů: 7, barva: šedá

Zaslepovací zástrčka - FBP-2/B14 - 3069501

Zaslepovací zástrčka, VDE kódovaný typ B14, rozteč: 8,2 mm, délka: 81 mm, šířka: 146,7 mm, počet pólů: 14, barva: šedá

Zaslepovací zástrčka - FBP-2/B19 - 3069503

Zaslepovací zástrčka, VDE kódovaný typ B19, rozteč: 8,2 mm, délka: 81 mm, šířka: 187,5 mm, počet pólů: 19, barva: šedá

75 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít