Seznam produktů Příslušenství

Filtry

Počet výsledků: 38

Krycí profil - FBP-3/2 TR - 3069926

Krycí profil, volitelně plombovatelné, délka: 48,7 mm, šířka: 74,1 mm, výška: 32 mm, barva: průhledná

Krycí profil - FBP-3/3 TR - 3069927

Krycí profil, volitelně plombovatelné, délka: 57,1 mm, šířka: 74,1 mm, výška: 32 mm, barva: průhledná

Krycí profil - FBP-3/4 TR - 3069922

Krycí profil, volitelně plombovatelné, délka: 65 mm, šířka: 74,1 mm, výška: 32 mm, barva: průhledná

Krycí profil - FBP-3/5 TR - 3069928

Krycí profil, volitelně plombovatelné, délka: 73,4 mm, šířka: 74,1 mm, výška: 32 mm, barva: průhledná

Krycí profil - FBP-3/6 TR - 3069929

Krycí profil, volitelně plombovatelné, délka: 81,5 mm, šířka: 74,1 mm, výška: 32 mm, barva: průhledná

Krycí profil - FBP-3/7 TR - 3069945

Krycí profil, volitelně plombovatelné, délka: 89,3 mm, šířka: 74,1 mm, výška: 32 mm, barva: průhledná

Krycí profil - FBP-3/8 TR - 3069946

Krycí profil, volitelně plombovatelné, délka: 97,4 mm, šířka: 74,1 mm, výška: 32 mm, barva: průhledná

Krycí profil - FBP-3/9 TR - 3069947

Krycí profil, volitelně plombovatelné, délka: 106 mm, šířka: 74,1 mm, výška: 32 mm, barva: průhledná

Krycí profil - FBP-3/10 TR - 3069924

Krycí profil, volitelně plombovatelné, délka: 114 mm, šířka: 74,1 mm, výška: 32 mm, barva: průhledná

Krycí profil - FBP-3/11 TR - 3069948

Krycí profil, volitelně plombovatelné, délka: 122,3 mm, šířka: 74,1 mm, výška: 32 mm, barva: průhledná

38 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít