Certifikace
Napájecí svorka MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) k napájení napájecího napětí se nasadí na konektor T. Napájecí svorka FM nabízí dodatečnou funkci - kontrolu v kombinaci s monitorovacím modulem defektů. Šroubové připojení.
Napájecí svorka MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) k napájení napájecího napětí se nasadí na konektor T. Napájecí svorka FM nabízí dodatečnou funkci - kontrolu v kombinaci s monitorovacím modulem defektů. Pružinová svorka.
Monitorovací modul defektů slouží k vyhodnocení a hlášení sběrných chyb monitorovacího systému defektů a ke kontrole napájecích napětí. Chybové hlášení je vydáno bezpečnostním kontaktem. Šroubové připojení, standardní konfigurace.
Monitorovací modul defektů slouží k vyhodnocení a hlášení sběrných chyb monitorovacího systému defektů a ke kontrole napájecích napětí. Chybové hlášení je vydáno bezpečnostním kontaktem. Pružinová svorka, standardní konfigurace.
Napájecí svorka MCR k napájení více analogových modulů MINI konektorem T, se šroubovým připojením, odběr proudu do max. 2 A
Napájecí svorka MCR k napájení více MINI analogových modulů konektorem T, s pružinovou svorkou, spotřeba proudu do max. 2 A
Konektor sběrnice k montáži na nosnou lištu. Univerzálně pro pouzdro TBUS. Pozlacené kontakty, 5pólové.
Primárně taktovaný napájecí zdroj MINI POWER pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 1,5 A
Primárně taktovaný napájecí zdroj MINI POWER pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 1,5 A, pro oblast hrozícího výbuchu
Konektor sběrnice k montáži na nosnou lištu. Univerzálně pro pouzdro TBUS. Pozlacené kontakty, 5pólové.
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.
zavřít
"$pageName" na