Seznam produktů Příslušenství

Filtry

Počet výsledků: 26

Oddělovač anténních kanálů - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Dvoucestná rozvodka pro anténové signály (anténní rozdělovač), přípojka N (zásuvka) na obou horních koncích a přípojka N (zásuvka) na dolním konci

Přístroj přepěťové ochrany - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

mezikonektor s technologií Lambda/4 jako ochranou proti přepětí pro koaxiální signálová rozhraní. Připojení: Konektory N zástrčka - zásuvka

Přístroj přepěťové ochrany - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Zásuvkové mezikusy s technologií Lambda/4 jako přepěťová ochrana pro koaxiální signálová rozhraní. Přípojka: SMA-konektory zástrčka-zásuvka

Přístroj přepěťové ochrany - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

mezikonektor s technologií Lambda/4 jako ochranou proti přepětí pro koaxiální signálová rozhraní. Připojení: Konektory N zásuvka - zásuvka

Adaptér - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Anténní adaptér pro provedení rozváděče, rozsah frekvence: 0,3 GHz ... 6 GHz, krytí: IP65, přípojka: 2 x N (zdířka)

Oddělovač anténních kanálů - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

4násobná rozvodka pro anténové signály (anténní rozdělovač), přípojka SMA (zdířka) na 4 horních koncích a SMA (zástrčka) na dolním konci

Adaptér - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Anténní adaptér, rozsah frekvence: 0,3 GHz ... 6 GHz, přípojka: RSMA (zástrčka) -> SMA (zdířka)

Adaptér - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Anténní adaptér pro provedení rozváděče, rozsah frekvence: 0,3 GHz ... 6 GHz, přípojka: 2 x SMA (zdířka)

Krycí pás - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Páska na ochranu s vlastní vulkanizací proti povětrnostním vlivům pro vnější ochranu adaptérů, anténových rozdělení, kabelových spojení atd., délka role 3 m

Montážní materiál - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Montážní materiál pro montáž na stěnu všesměrové antény OMNI s ochranou proti vandalům

26 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít