Seznam produktů Technika připojení AC pro polní kabeláž

Filtry

Počet výsledků: 14

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Spojkový konektor - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Kulaté konektory (na straně kabelu), Rodina výrobků: PRC, Spojkový konektor, provedení: Odjištění jen pomocí nástroje, materiál pouzdra: PPE, barva: černá, počet pólů: 3, průřez vodiče min.: 1,5 mm², průřez vodiče max.: 6 mm², jmenovité napětí: 690 V AC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Druh kontaktu: Zásuvka, min. průměr kabelu: 12 mm, max. průměr kabelu: 16 mm

Spojkový konektor - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Kulaté konektory (na straně kabelu), Rodina výrobků: PRC, Spojkový konektor, provedení: Odjištění jen pomocí nástroje, materiál pouzdra: PPE, barva: černá, počet pólů: 3, průřez vodiče min.: 1,5 mm², průřez vodiče max.: 6 mm², jmenovité napětí: 690 V AC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Druh kontaktu: Zásuvka, min. průměr kabelu: 16 mm, max. průměr kabelu: 21 mm

Spojkový konektor - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Kulaté konektory (na straně kabelu), Rodina výrobků: PRC, Spojkový konektor, provedení: Odjištění jen pomocí nástroje, materiál pouzdra: PPE, barva: černá, počet pólů: 3, průřez vodiče min.: 1,5 mm², průřez vodiče max.: 6 mm², jmenovité napětí: 690 V AC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Druh kontaktu: Zásuvka, min. průměr kabelu: 8 mm, max. průměr kabelu: 12 mm

Spojkový konektor - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Kulaté konektory (na straně kabelu), Rodina výrobků: PRC, Spojkový konektor, provedení: Odjištění jen pomocí nástroje, materiál pouzdra: PPE, barva: černá, počet pólů: 3, průřez vodiče min.: 1,5 mm², průřez vodiče max.: 6 mm², jmenovité napětí: 690 V AC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Druh kontaktu: Zásuvka, min. průměr kabelu: 8 mm, max. průměr kabelu: 21 mm

Spojkový konektor - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Kulaté konektory (na straně kabelu), Rodina výrobků: PRC, Spojkový konektor, provedení: Odjištění jen pomocí nástroje, materiál pouzdra: PPE, barva: černá, počet pólů: 5, průřez vodiče min.: 1,5 mm², průřez vodiče max.: 6 mm², jmenovité napětí: 690 V AC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Druh kontaktu: Zásuvka, min. průměr kabelu: 8 mm, max. průměr kabelu: 12 mm

Spojkový konektor - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Kulaté konektory (na straně kabelu), Rodina výrobků: PRC, Spojkový konektor, provedení: Odjištění jen pomocí nástroje, materiál pouzdra: PPE, barva: černá, počet pólů: 5, průřez vodiče min.: 1,5 mm², průřez vodiče max.: 6 mm², jmenovité napětí: 690 V AC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Druh kontaktu: Zásuvka, min. průměr kabelu: 12 mm, max. průměr kabelu: 16 mm

Spojkový konektor - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Kulaté konektory (na straně kabelu), Rodina výrobků: PRC, Spojkový konektor, provedení: Odjištění jen pomocí nástroje, materiál pouzdra: PPE, barva: černá, počet pólů: 5, průřez vodiče min.: 1,5 mm², průřez vodiče max.: 6 mm², jmenovité napětí: 690 V AC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Druh kontaktu: Zásuvka, min. průměr kabelu: 16 mm, max. průměr kabelu: 21 mm

Spojkový konektor - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Kulaté konektory (na straně kabelu), Rodina výrobků: PRC, Spojkový konektor, provedení: Odjištění jen pomocí nástroje, materiál pouzdra: PPE, barva: černá, počet pólů: 5, průřez vodiče min.: 1,5 mm², průřez vodiče max.: 6 mm², jmenovité napětí: 690 V AC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Druh kontaktu: Zásuvka, min. průměr kabelu: 8 mm, max. průměr kabelu: 21 mm

Zkušební zástrčka - PRC 5-TC-FS6 8-21 - 1621325

Zkušební zástrčka PRC, 2 000 zásuvných cyklů, odjistitelná ručně, černá, 5pólová, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, se šroubovým připojením pro vodiče s vnějším průřezem 8 mm ... 21 mm.

Zkušební zástrčka - PRC 3-TC-FS6 8-21 - 1621326

Zkušební zástrčka PRC, 2 000 zásuvných cyklů, černá, odjistitelná ručně, 3pólová, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, se šroubovým připojením pro vodiče s vnějším průřezem 8 mm ... 21 mm.

14 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít