Na všechny tiskové zprávy

Nové konektory sběrnice pro pouzdra elektroniky

01.12.2017

Nové konektory sběrnice pro pouzdra elektroniky  

Nové konektory sběrnice pro pouzdra elektroniky

Phoenix Contact doplňuje svá multifunkční pouzdra elektroniky série ME-IO o osmipólové konektory sběrnice.

Konektor sběrnice TBUS8 dovoluje sériový a paralelní přenos signálů a dat k a mezi jednotlivými pouzdry elektroniky. Na každý sériový nebo paralelní pól můžete přenášet až 4, resp. 6 A, dokud součtový proud nepřesáhne 40 A. Kompaktní konektory sběrnice v rozteči 2,54 mm lze nasadit do nosné lišty bez použití nástrojů a vytváří kontakt automaticky při osazení pouzder.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít