Na všechny tiskové zprávy

Nová průchozí svornice pro velký proud až pro 150 A

15.07.2018

Průchozí svornice pro velký proud až pro 150 A  

Průchozí svornice pro velký proud až pro 150 A

Nová průchozí svornice pro velký proud UW50 od Phoenix Contact se šroubovým připojením se hodí pro velké průřezy vodiče od 16 mm² do 50 mm².

S jednopólově připojitelnými průchozími svornicemi můžete bezpečně a spolehlivě přenášet proudy do 150 A a napětí do 1 000 V (600 V UL). UW50 lze bez použití nástrojů namontovat do příslušných výřezů pouzdra a hodí se pro tloušťky stěn od jednoho mm do čtyř mm. Pro různé aplikace jsou k dispozici provedení s horizontálním nebo vertikálním vývodem vodiče. Speciální varianty zalévání zajišťují těsnost pouzdra i u nízkoviskózových zalévacích hmot.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít