Na všechny tiskové zprávy

Flexibilní segmentace sítí

14.12.2018

Dva přepínače NAT řady 2000  

Nové přepínače NAT řady 2000 se vyznačují možností rozsáhlé individuální konfigurace a flexibilního použití

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje portfolio produktů řady Switch 2000 o tři varianty s funkcí NAT.

Přepínače NAT kombinují funkce řízeného přepínače a směrovače NAT v jednom přístroji a jsou vhodné pro integraci zařízení se stejnými rozsahy adres IP do sítí vyšší úrovně. Pro překlad IP adres jsou v nové řadě přístrojů k dispozici různé mechanismy NAT: 1:1 NAT, virtuální NAT, IP maskování a přesměrování portů. Kromě toho lze osm portů přepínače flexibilně rozdělit, například jako klasický přepínač NAT s jedním WAN a sedmi LAN porty nebo s několika porty WAN pro připojení stroje k několika sítím vyšší úrovně, například do výrobní a diagnostické sítě. FL NAT 2000 podporují různé mechanismy redundance na straně sítě LAN a WAN, aby byla dosažena vysoká spolehlivost jak v rámci zařízení, tak i při připojení do sítí vyšší úrovně. V závislosti na aplikaci jsou k dispozici varianty s optimalizovaným rozsahem funkcí pro sériovou výrobu strojů, nebo s rozšířeným rozsahem funkcí přepínače, i schválení pro konkrétní odvětví a gigabitovou komunikaci.

Nové NAT přepínače nahrazují předchozí řadu přístrojů FL NAT SMN.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít