Na všechny tiskové zprávy

S flexibilním instalačním systémem připojíte výkon v poli rychleji

09.03.2017

Instalační systém QPD  

Nekomplikovaný instalační systém QPD

V náročném prostředí musíte rozvést energii i při náročných podmínkách okolí. Zde nalezne využití instalační systém QPD od společnosti Phoenix Contact jako robustní řešení pro rozvod energie.

Instalace probíhá snadno, rychle, flexibilně. Vaše časová úspora na místě činí až 80 %. S komfortním zářezovým spojem IDC můžete bez speciálního nástroje připojit až 5 x 6,0 mm². Přeneste bez problému napětí až 690 V a proudy do 40 A. Díky vysokému krytí IP68/IP69K zajišťuje instalační systém i v náročném prostředí požadované bezpečné a odolné spojení. Rodina produktů instalačního systému QPD zahrnuje konektory a spojky vedení, H- a T-rozvodky i stěnové průchodky. Takto můžete realizovat svoji individuální instalaci až k určenému místu.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít