Na všechny tiskové zprávy

Aplikace podporuje systém hlášení pro zařízení 4G

31.07.2019

Signalizační modul TC MOBILE I/O X200-4G s aktualizovanou aplikací  

Signalizační modul TC MOBILE I/O X200-4G s aktualizovanou aplikací

Aplikace TC MOBILE I/O vás podporuje při používání modulu alarmu a dálkového ovládání TC MOBILE I/O X200, ve kterém aplikace kliknutím aktivuje příkazy SMS a uživatelsky přívětivě zobrazuje aktuální stav zařízení.

Modul dálkového ovládání TC MOBILE I/O X200

Přístroje řady TC MOBILE I/O X200 jsou vhodné k jednoduchým výstrahám digitálních a analogových hodnot prostřednictvím SMS nebo e-mailu a také ke spínání reléových výstupů. Úsporně a jednoduše lze provádět monitorování výšky hladiny v nádrži nebo spínání čerpadla. Pomocí mobilního rádiového modulu, který je dostupný jako přístroj v rozváděči 24 V DC a síťový přístroj 230 V AC, můžete úsporně na dálku monitorovat sebevzdálenější podřízenou stanici. Není tak nutné provádět pravidelné kontroly stanice v terénu. Modul je přitom ovládán pomocí příkazů SMS, které lze odesílat z mobilního telefonu technika v terénu nebo z mobilního rádiového routeru ve velíně.

Pohodlná obsluha pomocí aplikace

Tato aplikace vám přitom ušetří čas strávený psaním SMS, poskytne další informace, jako je dokumentace k zařízení při uvádění do provozu přímo v místě instalace, a zobrazuje stav zařízení přehledněji než v textu SMS. Díky nové aktualizaci tato aplikace podporuje také 4G verze řady TC MOBILE I/O, které byly nedávno uvedeny na trh a které svou aktuální mobilní rádiovou technologií nabízejí 4G mobilní rádiovou technologii (LTE CAT1) s 2G-Fallback (GSM/GPRS/EDGE) zaměřenou na budoucnost.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít