Na všechny tiskové zprávy

Fotovoltaická technologie připojení má své jméno

04.06.2018

Fotovoltaická technologie připojení má své jméno: SUNCLIX  

Fotovoltaická technologie připojení má své jméno: SUNCLIX

Společnost Phoenix Contact vyvinula program technologie připojení SUNCLIX zejména pro vysoké nároky fotovoltaického průmyslu.

Řešení zahrnují DC konektory s pružinovým a lisovaným spojem, záložní adaptéry na zajištění DC větev, rozvodky Y a celou řadu příslušenství. DC konektory jsou vhodné pro vodiče s průřezem od 2,5 mm² do 16 mm² (AWG 14-6). Polní a přístrojové konektory splňují krytí IP66/68 (2 m / 24 h), jsou certifikovány podle UL6703 a IEC 62852 a mohou přenášet výkon do 1500 V / 65 A. Široký rozsah teplot od −40 °C do +85 °C umožňuje spolehlivé používání řešení SUNCLIX ve všech geografických a aplikačních oblastech.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít