Na všechny tiskové zprávy

Kompaktní sběrné svornice potenciálu se šroubovým připojením a přípojkou typu Push-in

29.06.2018

Napájení se šroubovým připojením, snímání pomocí přípojky Push-in  

Kompaktní svornice rozvodky potenciálu s přípojkou Push-in a hybridním připojením

Kompaktní sběrné svornice potenciálu PT a PTU Vám nabízí rozmanité možnosti využití.

Provedení napájení pomocí bezúdržbového šroubového připojení. Snímače propojíte bez použití nástrojů pomocí přípojky Push-in. Díky prostorově úspornému provedení svorek je rozvod nebo sběr napětí na malém prostoru.

Se standardními zástrčnými můstky ze systému CLIPLINE-complete můžete přemostit svorky PT a PTU. Testování pomocí standardního 2,3 mm snímače. Pro každý bod připojení máte k dispozici možnost velkoplošného popisování.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít