Na všechny tiskové zprávy

Vícepólové kontaktové vložky push-in pro těžké konektory

20.04.2018

Vícepólové kontaktní vložky push-in  

Jednoduchá instalace bez použití nářadí s přípojkou Push-in

S novými modulárními 12pólovými kontaktními vložkami push-in jednoduše připojíte až šest modulů s celkem 72 signálními kontakty v jednom konektoru B24.

S mimořádně kompaktní svorkovou komorou ušetřete místo, a i přesto dosáhněte vysoké hustoty uspořádání. Dosud to bylo možné pouze s klasickým lisovaným spojem. Vodiče o průřezu do 1,5 mm² lze instalovat pomocí přípojky Push-in bez použití nářadí. Vložky zajišťují spolehlivý přenos signálů do 10 A a 250 V. S dalšími moduly můžete nové vložky skombinovat do individuálních konektorů. Tímto způsobem vznikne velmi kompaktní modulární rozhraní v jednom pouzdře. Provedení trnů a zdířek jsou určena pro pouzdra konstrukční řady B a zásuvná kompatibilita je zajištěna s běžnými moduly s lisovaným spojem.

 


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít