Na všechny tiskové zprávy

Výkonný svodič blesku pro systémy 400/690 V

18.08.2016

Zásuvná přepěťová ochrana s integrovaným předjištěním pro systémy 400/690 V  

Zásuvná přepěťová ochrana s integrovaným předjištěním pro systémy 400/690 V

Phoenix Contact prezentuje na veletrhu Light + Building 2016 poprvé nové, zásuvné svodiče blesku Typ 1 s integrovaným předjištěním pro jmenovité napětí do 400/690 V.

Výkonné ochranné přístroje jsou založeny na technologii Safe Energy Control (SEC) a disponují jiskřištěm bez následného síťového proudu. Svodiče blesku nabízí úsporu místa až 66 procent oproti obvyklé instalaci přepěťové ochrany a oddělené pojistky. Vynecháním odděleného předjištění svodiče získá uživatel řešení výhodnější až o 20 procent. Díky inovativní aretaci Push-Pull se ochranné konektory tahají při údržbě rychle a snadno. Současně udržuje aretace konektor v případě svodu nebo při silných vibracích bezpečně v základně.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít