Na všechny tiskové zprávy

Okamžité připojení

15.04.2018

Konektory pro desky s plošnými spoji ovládané pákou LPC(H) 6  

Konektory pro desky s plošnými spoji ovládané pákou LPC(H) 6

Phoenix Contact přináší nový komfort pro připojení desky plošných spojů: s konektory desek plošných spojů sérií LPC 6 a LPCH 6 jednoduše bez nástrojů připojíte vodiče s průřezem do 10 mm².

Jednoznačná poloha ovládací páky a definovaná kontaktní síla pružinového připojení Push-in zaručují bezpečné vytvoření kontaktu vodiče. Konektory LPC 6 provedené v rozteči 7,62 mm se hodí pro proudy do 41 A a napětí do 1 000 V. Hybridní připojení LPCH 6 dodatečně disponuje signálními kontakty až do 8 A a 160 V (rozteč 3,81 mm). Obě série nabízí rozšířenou ochranu proti dotyku podle IEC/UL 61800-5-1. Dvou až čtyřpólové kontaktní lišty v rozteči 7,62 mm – volitelně také s prostřední přírubou – doplňují program.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít