Na všechny tiskové zprávy

Svorky pro časté použití čepových svornic s přípojkou typu Push-in

30.07.2018

Snadný rozvod nebo sdružování napětí  

Vyjímatelné svornice s přípojkou Push-in pro silnoproudé maticové svornice

Nové vyjímatelné svornice AGK pro silnoproudé maticové svornice konstrukční řady HV a RBO Vám nabízejí možnost jednoduchého rozvodu nebo sdružování napětí.

S cílem zajištění přímé odbočky napětí nebo odběru proudu připojte vyjímatelné svornice se závitovými šrouby na přípojnicích. Vyjímatelné svornice propojte bez nutnosti použití nářadí se zářezovým spojem Push-in. Jsou dostupné až do průřezu 10 mm². Šroubové závity M10 a M12 umožňují použití až osmi bodů připojení. Všechny vyjímatelné svornice můžete velkoplošně popsat a jednoduše testovat s pomocí standardní testovací odbočky 2,3 ​​mm.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít