Na všechny tiskové zprávy

Přepěťová ochrana se zapojením 4+0

25.07.2019

Výkonná přepěťová ochrana se zapojením 4+0  

Extrémně úzký a výkonný: Nový svodič typu 2 nyní k dispozici také ve verzi 4+0

Celosvětově nejužší svodič přepětí typu 2 VALVETRAB-SEC je nyní k dispozici také se zapojením 4+0.

Tuto variantu využijete v napájecích soustavách TN-S a IT. Kvůli vysokému trvalému napětí 440 V AC je svodič přepětí velmi výkonný a poskytuje ochranu vašim zařízením s úrovní napětí 400/690 V AC. Stávající sortiment produktů řady SEC doplňuje nový svodič typu 2. Výhodou je prostorově úsporná instalace, neboť provedení 12 mm na pól je velmi kompaktní. Provedení ochranných přístrojů je zásuvné, takže v případě nutného servisu je možné je velmi jednoduše vyměnit. Záměna konektorů není možná, protože jsou mechanicky kódovány. Nepřerušovaná ochrana vašeho zařízení je zajištěna díky výkonnému odpojovacímu zařízení a velmi kvalitním komponentám. Také následné systémy jsou méně zatěžovány nízkou ochrannou úrovní.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít