Na všechny tiskové zprávy

Beznástrojová montáž konektorů desek plošných spojů

24.07.2017

Kompaktní konektory desek plošných spojů pro montáž se západkou  

Kompaktní konektory desek plošných spojů pro montáž se západkou

Nové konektory desek plošných spojů PTS 1,5/…CLIP od společnosti Phoenix Contact se hodí zejména pro použití ve dvoudílných pouzdrech elektroniky.

Díky obvyklé geometrii západky můžete kompaktní konektory s roztečí 5,0 mm zablokovat se spodní stranou pouzdra bez použití nástroje. Kontaktování s deskou plošných spojů probíhá pomocí cenově optimalizovaných lišt s trny v horní straně pouzdra. Dvou až dvanáctipólové konektory Push-in se hodí pro průřezy vodiče do 2,5 mm² a jsou vytvořeny pro proudy do 10 A a napětí do 400 V (IEC).


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít