Na všechny tiskové zprávy

Nové HMI pro námořní aplikace

09.03.2017

HMI série TPM 3000  

Námořní HMI s novými velikostmi displeje a funkcemi

Phoenix Contact dále rozvinul své produktové portfolio námořních HMI pro náročné použití na lodích.

Nová generace přístrojů série TPM 3000 je vybavena výkonným procesorem Cortex-A8 1 GHz. Profitujete přitom z rychlejší doby změny obrazu a doby odezvy. Nové diagonály displejů (4,3", 5,7" a 12,1" v 16:9) umožňují navíc ještě větší výběr při plánování zařízení. Produkty obsahují na přední straně čelní desky dvě tlačítka pro ztlumení jasu displeje, externí klakson a na zadní straně plovoucí výstup pro připojení externích signálních čidel.Všechny přístroje jsou svým výřezem kompatibilní s předchozími modely a disponují důležitými schváleními pro lodě. Pomocí rozhraní 1 x ETH (10/100) a 2 x USB 2.0 je možné námořní HMI mnohostranně propojit do sítě. Jako dodatečně volitelná rozhraní jsou nabízena 1 x RS232, 1 x RS485 a 2 x CAN. Produktová paleta námořních přístrojů zahrnuje nyní následující velikosti displejů: 4,3"/5,7"/7"/10,4"/12,1" (4:3 a 16:9)/15". Kromě toho se nabízí verze přístroje bez tlumicích tlačítek, klaksonu a plovoucího výstupu navíc v diagonálách displeje 9" a 15,4".


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít