Na všechny tiskové zprávy

Pojistkové adaptéry DC získaly certifikát TÜV

24.06.2019

Robustní pojistkové adaptéry DC pro fotovoltaiku  

Robustní pojistkové adaptéry DC pro fotovoltaiku

Sdružení TÜV Rheinland udělilo pojistkovým adaptérům značky Phoenix Contact certifikaci. U příležitosti veletrhu Intersolar v Mnichově předali zástupci sdružení TÜV certifikát o zkušební specifikaci podle PfG 2380/02.14.

Ochranné prvky pro fotovoltaická zařízení byly zkoušeny podle normy IEC 62852 (konektory) a IEC 60269-6 (sériové pojistky) a byla potvrzena jejich bezpečná aktivace. Uživatelé tak mají jistotu, že fotovoltaický systém bude za podmínek uvedených v normách vždy spolehlivě chráněn před unikajícím proudem. Robustní pojistkové adaptéry ze skupiny produktů Sunclix jsou vybaveny kvalitními pojistkovými vložkami značky Littelfuse pro proud 3,5 – 30 A a dimenzovány pro napětí až 1500 V. Snadno instalovatelné ochranné prvky se dodávají se stupněm krytí IP68 (24 h / 2 m) a ideálně se hodí pro bezpečnou polní kabeláž mezi fotovoltaickým modulem a měničem.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít