Na všechny tiskové zprávy

Konektor desek plošných spojů s lisovaným spojem

17.06.2018

Konektor desek plošných spojů s lisovaným spojem  

Konektor desek plošných spojů s lisovaným spojem

Nové kompaktní konektory série PTCM od Phoenix Contact poprvé umožňují lisované kontaktování v rodině produktů PTSM.

Konektory desek plošných spojů v běžných zásuvkách a v invertovaném provedení kolíku se hodí pro průřezy vodičů od 0,14 mm² do 0,75 mm². Bezpečná aretace protější součásti je umožněna boční aretovací přírubou zástrčky. Dvou až osmipólové konektory v rozteči 2,5 mm jsou koncipovány pro proudy do 6 A a napětí do 160 V a jsou zástrčkově kompatibilní k artiklu PTSM s pružinovým připojením push-in. Vysoká proudová kapacita v kompaktním provedení je řešením zásuvného systému pro napájení i pro řešení wire-to-wire.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít