Na všechny tiskové zprávy

Elektromechanické relé s možností ručního ovládání

01.08.2018

 Mimořádně kompaktní reléový modul s uzamykatelným ručním ovládáním  

Mimořádně kompaktní reléový modul s uzamykatelným ručním ovládáním

Program reléových modulů PLC-Interface od společnosti Phoenix Contact nyní obsahuje také moduly s uzamykatelným ručním ovládáním s konstrukční šířkou 14 mm.

Jsou vhodné zejména pro efektivní a časově úspornou údržbu a snadné uvedení do provozu.

Reléové moduly splňují normativní požadavky pro schválení podle UL, EAC a podléhají krytí RTII. Jsou dostupné se šroubovací technikou připojení a technikou připojení push-in a díky úzkému provedení šetří místo v rozvaděči. Jako prefabrikované kompletní moduly jsou vybaveny vstupními napětími 24 VDC, 120 a 230 VAC. Díky modularitě si můžete také sami sestavit reléové moduly s pokročilými funkcemi.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít