Na všechny tiskové zprávy

Svorky desky plošných spojů pro PROFINET

21.01.2018

Svorky desky plošných spojů pro PROFINET  

Svorky desky plošných spojů pro PROFINET

Phoenix Contact nyní nabízí první svorky desky plošných spojů pro přenos dat kompatibilní s PROFINET.

Vždy čtyřpólové svorky plošných spojů MKDS 1, SPTAF 1, ZFKDS 1,5C a SPT 2,5 jsou speciálně koncipovány pro připojení vodičů kroucené dvoulinky s průřezem od 0,14 mm² do 4 mm². Vodič se připojuje pomocí tažné pružiny – (ZFKDS 1,5C), šroubovou (MKDS 1) anebo Push-in pružinovou přípojkou (SPTAF 1 a SPT 2,5). Potištěná anebo barevně kódovaná místa připojení umožňují jednoduché přiřazení vodičů. Všechna provedení vyhovují požadavkům směrnic PROFINET, verze 4.0 a hodí se pro bezpečný přenos dat podle CAT5 (IEC 11801). Zaúhlené provedení série ZFKDS 1,5C i horizontální a vertikální svorky desky plošných spojů série SPT 2,5 jsou dodatečně kvalifikovány pro použití v nevýbušném prostředí podle IEC 60079-7. Svorky desky plošných spojů kompatibilní s PROFINET doplňují stávající rovinné a zástrčkové konektory jako M12 nebo RJ45 a nabízí efektivní řešení připojení pro přístroje v procesním průmyslu jako jsou vysílače průtoku.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít