Na všechny tiskové zprávy

Schválení UL pro M12 Power

08.06.2015

Vedení M12 Power  

Silová vedení M12 se schválením UL a CSA

Osazená vedení M12 Power kódování S & T obdrželi v dubnu 2015 schválení UL 2237 a CSA C22.2 č. 182.3.

Kódování S je specifikováno 600 V/12 A a kódování T 63 V/12 A. Proto je možné je nyní použít i na americkém trhu.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít