Na všechny tiskové zprávy

Kontaktní vložky RJ45 pro těžké konektory

18.06.2019

Konektor RJ45 D7  

Kompaktní přenos dat s pouzdrem D7

Společnost Phoenix Contact nabízí vhodné kontaktní vložky pro bezpečnou a kompaktní integraci datových kabelů RJ45 do vašich náročných aplikací.

Nové adaptéry RJ45 a konektorové přechodky umožňují přenos dat v pouzdře D7, které šetří místo. Ve stísněném prostoru lze spolehlivě přenášet data rychlostí až 10 Gbit/s přes Profinet, Industrial Ethernet nebo EtherCAT. Zapojení je provedeno bez nářadí pomocí přípojky RJI. Kompaktní a robustní řada konektorových pouzder HEAVYCON STANDARD je k dispozici v kovovém a plastovém provedení. Vyznačují se vysokým krytím IP66/IP67. Kovová pouzdra sestávají z hliníkového odlitku odolného vůči korozi a jsou navíc elektromagneticky kompatibilní. V kombinaci s elektromagneticky kompatibilním kabelovým šroubením spolehlivě odvádíte elektromagnetické interference.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít