Na všechny tiskové zprávy

Výkonné zajištění fotovoltaických zařízení

18.06.2019

Přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení  

Přepěťová ochrana pro použití do 1 000 V DC

Nové kombinované svodiče VALVETRAB MS typu 1+2 disponují zapojením 3+V. Jejich vysoká zkratová odolnost a výkonný ochranný obvod zajišťují vysokou dostupnost vašeho fotovoltaického zařízení.

Díky varistorům, které omezují napětí, lze použít svodiče přepětí v izolovaných systémech stejnosměrného napětí do 1 000 V DC. Varistory zajišťují každé fotovoltaické vedení samostatně. Ochranné přístroje doplňují stávající rodinu výrobků VAL-MS o svodiče proudu blesku a svodiče přepětí s vysokým nepřetržitým napětím a vysokou vybíjecí schopností. Ochranné přístroje jsou navrženy v zásuvném provedení, což usnadňuje jejich výměnu v případě servisního zásahu. Konektory navíc poskytují opticko-mechanický ukazatel pro dohled funkcí a volitelně beznapěťový kontakt dálkového hlášení.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít