Na všechny tiskové zprávy

Pouzdro elektroniky pro Raspberry Pi

14.01.2018

Univerzální pouzdro elektroniky pro minipočítač Raspberry Pi  

Univerzální pouzdro elektroniky pro minipočítač Raspberry Pi

Phoenix Contact přináší na trh nové pouzdro pro Váš minipočítač Raspberry Pi.

Série UCS-RPI doplňuje rodinu produktů univerzálních pouzder elektroniky a bezpečně chrání modely Raspberry Pi B2 a B3 před mechanickými a fyzikálními vlivy. Pouzdra s krytím IP 40 v konstrukčních velikostech 125 mm x 87 mm a 145 mm x 125 mm jsou dostupná v barvách světle šedá anebo černá. Mezi sebou kompatibilní boční stěny pouzder elektroniky jsou z výroby opatřeny drážkami pro standardní připojení modulů Raspberry Pi. Díky vhodnému montážnímu příslušenství lze pouzdra bezpečně nasadit na podložku i na nosnou lištu anebo přímo namontovat na stěnu.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít