Na všechny tiskové zprávy

Nový akumulátor energie s dlouhými dobami zálohování

10.10.2017

Akumulátor energie UPS-BAT/LI-ION  

Akumulátory energie s lithium-železofosfátovou technologií a dlouhou životností i při dlouhých dobách zálohování

Použijte nový akumulátor energie UPS-BAT/LION od společnosti Phoenix Contact s 924 Wh a lithium-železofosfátovou technologií spolu s napájením QUINT UPS s IQ Technology.

V pohotovostním paralelním provozu i cyklickém provozu má dlouhou životnost zejména při dlouhých dobách zálohování. I při extrémních teplotách okolí od -25 °C do + 60 °C pracuje akumulátor energie spolehlivě. Spolu s inteligentním napájením QUINT UPS zajišťuje přístroj vysokou dostupnost vašeho zařízení. Díky kontrolní jednotce je zajištěna stálá komunikace s napájením. Tím jsou umožněny stálý dohled a inteligentní řízení akumulátoru energie. Jeho automatické rozpoznání a možnost výměny baterie bez použití nástrojů za provozu dovolují rychlou instalaci.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít