Na všechny tiskové zprávy

Úzká přepěťová ochrana pro V/V a řídicí jednotky

23.08.2018

Rozvod napětí s přepěťovou ochranou  

Rozvod napětí s přepěťovou ochranou

TERMITRAB complete typu 3 je nejužším svodičem přepětí pro 24V napájení.

Sestavte si např. rozvody napětí z programu řadových svornic CLIPLINE complete a přístrojových jističů PTCB. Jako přepěťovou ochranu použijte přístrojovou ochranu z rodiny TERMITRAB complete se shodnými obrysy. Díky použité diodové technologii získáte mimořádně vysokou úroveň ochrany vaší citlivé elektroniky. TERMITRAB complete typu 3 má zásuvnou konstrukci. V případě přetížení jednoduše vyměníte ochranný konektor bez nutnosti zásahu do instalace. Svodiče přepětí TTC-6P-T3-24DC můžete získat jak technikou připojení push-in, tak se šroubovým připojením.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít