Na všechny tiskové zprávy

Aktivní moduly redundance pro preventivní dohled funkce

13.07.2017

QUINT SINGLE ORING  

Aktivní moduly redundance pro nejvyšší dostupnost systému

Zvyšte dostupnost svého zařízení s aktivními moduly redundance rodiny napájení QUINT.

Použijte nové moduly SINGLE ORING pro rozpojení a veďte vedení odděleně až k zátěži. Redundantní systém je spojitě dohlížen v kombinaci s novými napájecími zdroji QUINT POWER. Díky preventivnímu dohledu funkce vás modul redundance informuje o výstupních napětích napájecích zdrojů, o vadách v propojení a odpojovací dráze i o aktuálním zatěžovacím proudu. Kritické provozní stavy jsou tak rozpoznány včas. Ušetřete použitím modulů SINGLE ORING a aktivního odpojení s MOSFET až 70 procent energie. Moduly se hodí s 40 A pro stejnosměrná napětí od 12 do 24 V. Mají úzké provedení 32 mm a jsou vhodné pro nosné lišty. Díky širokému teplotnímu rozsahu od −40 do +70 °C jsou vhodné pro průmyslové využití. Modul redundance s ochranným lakováním (plusová varianta) kromě toho zajišťuje nejvyšší dostupnost vašich zařízení i za extrémních podmínek okolního prostředí, jako je prach, nečistota, korozivní plyny a 100% vlhkost vzduchu. Za pomoci OVP (Over Voltage Protection) jsou vznikající přepětí omezena na 30 V DC a chrání další doplněné spotřebiče před přepětím.

 


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít