Na všechny tiskové zprávy

Nové kontaktní lišty pro pouzdra ME-IO

20.05.2018

Nové kontaktní lišty pro pouzdra ME-IO  

Nové kontaktní lišty pro pouzdra ME-IO

Phoenix Contact rozšiřuje program připojovací techniky pro pouzdro elektroniky série ME-IO:

Nové kontaktní lišty desek plošných spojů THR vhodné k pájení z vysoce teplotního plastu LCP se hodí zvláště k integraci v procesu SMT. Kontaktní lišty s roztečemi o rozměrech 3,45 mm a 5,0 mm nabízí vždy dvě nebo tři místa připojení pro konektory desek plošných spojů s roztečemi o rozměrech 1,5 mm a 2,5 mm. Tím jsou pro čtyř a šestipólové konektory k dispozici plně osazené kontaktní lišty pro pájení reflow a plně a částečně osazená provedení pro vlnové pájení. Nové kontaktní lišty desek plošných spojů jsou koncipovány pro proud do 8 A a napětí do 320 V.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít