Na všechny tiskové zprávy

Vícepatrové svornice pro instalaci v budovách šetří místo

16.04.2018

Kompaktní a nízké provedení pro použití v instalačních rozvaděčích  

Vícepatrové svornice pro instalaci v budovách s 10mm² šroubovým připojením

Naše instalační svornice přesvědčí svým kompaktním a nízkým provedením.

Své instalace v budovách vybudujte rychle bez prostorové náročnosti. Novinkou jsou vícepatrové svornice UTI 6, které jsou vhodné pro vodiče do 10 mm². Zdvojené prostory pro funkční prvky na každém patře nabízejí časově úsporný třífázový rozvod ve svorkovnici. Každý bod připojení lze jednoznačně popsat a je dobře rozpoznatelný v každé montážní poloze. Všechny rozpojovací svornice nulového vodiče jsou vybaveny robustním bezšroubovým kluzákem pro snadné a bezpečné odpojení nulového vodiče. Ten zaskakuje v koncových polohách. Instalační svornice UTI se šroubovým připojením jsou kompatibilní s instalačním systémem od společnosti Phoenix Contact a vykazují systémové vlastnosti systému řadových svornic CLIPLINE complete.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít