Na všechny tiskové zprávy

Svornice desky plošných spojů ve stejné konstrukční výšce s různou technikou připojení

15.04.2018

Obrysově stejné svornice desky plošných spojů se šroubovým nebo pružinovým připojením Push-in  

Obrysově stejné svornice desky plošných spojů se šroubovým nebo pružinovým připojením Push-in

Se stejně tvarovanými svornicemi desky plošných spojů TDPT vytvoříte specifické přístroje s jednotným designem.

Na základě jejich identické konstrukční výšky můžete flexibilně vybrat šroubové připojení nebo pružinové připojení Push-in – a zachovat svůj design desky plošných spojů a přístroje. Svorky desek plošných spojů jsou dostupné v roztečích o rozměrech 5,08 mm, 6,35 mm a 10,16 mm a hodí se pro průřezy vodičů od 0,2 mm² do 16 mm². Podle rozteče a průřezu přípoje mohou svorky desek plošných spojů přenášet proud do 76 A a napětí do 1 000 V. Všechna vyhotovení nabízí rozšířenou ochranu proti dotyku podle IEC/UL 61800-5-1.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít