Na všechny tiskové zprávy

Nový bezpečnostní router s námořními schváleními

18.08.2016

Bezpečnostní zařízení FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M  

Bezpečnostní zařízení s námořními schváleními

Díky vysoké bezpečnosti a nízkému rušivému vysílání je router FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M optimálním bezpečnostním zařízením pro automatizaci lodí a onshore a offshore zařízení.

Přístroj získal všechna schválení důležitých klasifikačních společností. Zvláštní příklad použití ve stavbě lodí představuje získání certifikátu BSH absolvováním kompasového testu. Tento certifikát dovoluje instalovat přístroj jen několik centimetrů od citlivých magneticky regulovaných kompasů. Přístroj nabízí navíc rozšířený rozsah provozní teploty -40 °C až +70 °C. Proto se router hodí rovněž pro použití v náročném prostředí strojoven.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít