Na všechny tiskové zprávy

Osazené datové kabely M8 s kódováním D

07.11.2018

Přenos dat Ethernet a PROFINET  

Datová kabeláž M8

S novými konektory M8 díky kompaktním rozměrům zajistíte Ethernet a PROFINET pro ty nejmenší přístroje.

Bezpečný přenos dat přitom probíhá symetricky uspořádanými kontakty kódování D. Ve srovnání s konektory M12 je konstrukční prostor až o 30 % menší. S Power-over-Ethernet napájíte polní přístroje současně daty a energií a ušetříte tak dodatečně místo. Speciální stínění 360° zajistí vysokou elektromagnetickou kompatibilitu a robustní přípojku stínění odolnou proti vibracím.

Osazené konektory M8 s kódováním D jsou vhodné pro 100 MBit/s CAT5. Podporují Power-over-Ethernet do 4 A při maximálně 60 V. Pro železniční aplikace máte k dispozici varianty se speciálním výběrem materiálu.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít