Na všechny tiskové zprávy

Vertikální přípojka Push-in pro stísněné prostory

02.04.2019

Řadové svornice PTV  

Řadové svornice Push-in s bočním připojením vodiče

Novinkou u společnosti Phoenix Contact je konstrukční řada řadových svornic PTV s bočním připojením vodiče. Ve stísněných prostorových podmínkách zajišťuje přehlednější propojení bez poloměrů ohybu.

Možnost snadnějšího rozpoznání označení vodičů a přípojek. Společnost Phoenix Contact nabízí v této konstrukční řadě průchozí svornice, svornice pro tři a čtyři vodiče. U každé svornice máte možnost přemostění a zkoušení. Dále máte k dispozici rozpojitelné a nožové rozpojitelné svornice. Všechny svornice jsou dostupné až do průřezu 4 mm². Díky technice přímé zástrčky Push-in bez nutnosti použití nářadí umožňují řadové svornice PTV časově úsporné připojení vodičů. Zřejmý princip připojení a vedení vodičů. Snižte své náklady na logistiku použitím standardního příslušenství CLIPLINE complete.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít