Na všechny tiskové zprávy

Nové kulaté konektory pro náročná prostředí

17.05.2019

Kulaté konektory série PRC  

Kulaté konektory série PRC

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje svůj sortiment kulatých konektorů s ochranou krytím IP řady PRC.

Invertované kabelové konektory a spojky představují řešení pro spolehlivá spojení kabel-kabel pro použití v budovách, průmyslu a venku. Modulární základní pouzdra a kontaktní vložky navíc poprvé umožňují zalomené odbočky vodičů. Pouzdra jsou k dispozici v různých provedeních pro úhly 0°, 45° a 90° a v závislosti na aplikaci mohou být osazeny kontaktními vložkami pro zásuvkové nebo kolíkové kontakty. Invertované konektory a kontaktní vložky jsou dostupné ve třech- nebo pětipólových provedeních a nabízejí vysoké krytí až IP69K. Kulaté konektory jsou určeny pro proudy do 35 A a napětí do 690 V AC (III/2) a jsou až o 75 procent kompaktnější než běžné průmyslové konektory. Díky materiálům odolným vůči povětrnostním vlivům jsou vhodné zejména pro vnitřní i venkovní použití.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít