Na všechny tiskové zprávy

Pouzdro elektroniky pro drsné podmínky

18.02.2018

Robustní pouzdra elektroniky série ECS  

Robustní pouzdra elektroniky série ECS

Phoenix Contact prezentuje nová pouzdra elektroniky pro obzvlášť náročné okolní podmínky.

Robustní pouzdra série ECS s třídou ochrany IP69 se hodí pro široký teplotní rozsah od -40 °C do +100 °C a spolehlivě chrání integrovanou elektroniku před fyzikálními vlivy. Tím jsou pouzdra elektroniky obzvlášť vhodným řešením pro Vaše přístroje uvnitř i venku. Se standardizovanými stěnovými průchodkami jako M20, technikou připojení desek plošných spojů jako M12 a volitelným příslušenstvím pro montáž na stěnu nebo stožár dodatečně zvyšujete spektrum použití robustních pouzder.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít