Na všechny tiskové zprávy

Svornice pro velký proud s připojením power-turn

17.05.2019

Pružinové svornice PTPOWER pro vysoký proud 185 mm²  

Snadné výkonové propojení zajišťuje v současnosti nejrychlejší a nejpoužívanější možnost připojení.

Průřezy vodičů do 185 mm² lze rychle propojit svornicemi PTPOWER 185 od společnosti Phoenix Contact: Díky patentované technologii pružinového připojení Power-Turn můžete snadno připojit velké vodiče standardním šroubovákem a jediným pohybem páky.

Technika Push-in umožňuje při uzavřené páce alternativně zasunout vodiče napřímo. Jednoduchá odbočka napětí je realizována volitelně připojitelnými svornicemi. Pro flexibilní montáž máte k dispozici svornice PTPOWER ve verzích na nosnou lištu nebo pro přímou montáž. Předem namontované svorkové bloky snižují náklady na montáž. Snížení nákladů na logistiku je dosaženo použitím jednotného systémového příslušenství z programu CLIPLINE complete.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Schnelle Leistungsverdrahtung mit PTPOWER

Mit den Federkraft-Hochstromklemmen PTPOWER von Phoenix Contact verdrahten Sie einfach, sicher und schnell.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít