Na všechny tiskové zprávy

Pouzdra pro modulární elektroniku jako stavebnicový systém

23.04.2019

Modulární pouzdra elektroniky řady ICS  

Modulární pouzdra elektroniky řady ICS

Společnost Phoenix Contact představuje novou řadu modulárních pouzder elektroniky pro aplikace v rozvaděčích.

Řada průmyslových pouzder ICS ( Industrial Case System) obsahuje různé konstrukční šířky, výšky a hloubky, i volitelný osmipólový konektor sběrnice na nosnou lištu TBUS8 pro snadnou komunikaci mezi moduly. To umožňuje flexibilní osazení pouzder různými konektory, jako jsou RJ45, USB, D-SUB nebo anténní zásuvky, a integraci četných funkcí. Různé barvy, potisk a návrhy komponent vám umožňují individuální řešení přístrojů na míru dané aplikace. Konektory desek plošných spojů a vhodné kontaktové lišty s roztečí 5,0 mm doplňují výrobní program příslušenství. Troj– nebo čtyřpólové konektory jsou určeny pro proudy do 16 A a napětí do 300 V a umožňují jednoduché připojení vodičů pomocí šroubu nebo pružinové přípojky Push-in.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít