Na všechny tiskové zprávy

Snadná realizace rozvodu energie

23.04.2019

PC 6/...-ST-BUS: Snadná realizace rozvodu energie  

PC 6/...-ST-BUS: Snadná realizace rozvodu energie

Řada konektorů desek plošných spojů PC 6/...-ST-BUS je vhodná zejména k prosmyčkování vysokých výkonů.

Má zářezový spoj IDC a může být proto použita zejména k připojení komerčně dostupných 16 mm² vodičů bez nutnosti předchozí úpravy vodičů. Díky flexibilním vodičům můžete sestavit jednotlivé systémy energetických sběrnic v uspořádáních, která jsou specifická pro danou aplikaci. Dvou– a třípólové konektory s roztečí 7,62 mm jsou kompatibilní s kontaktovými lištami PC6 a jsou vhodné pro proudy do 32 A a napětí do 1000 V. Konektory i kontaktové lišty poskytují i v nezapojeném stavu rozšířenou ochranu proti dotyku podle IEC/UL 61800-5-1.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít