Na všechny tiskové zprávy

Robustní panelová PC s multidotykovým displejem

16.02.2015

Panelová PC VL2 PPC 2000  

Panelová PC s novým robustním designem

Další generace panelových PC Valueline od společnosti Phoenix Contact nyní nabízí robustní průmyslový design a projektivně kapacitivní multidotykové displeje.

Další generace panelových PC Valueline od společnosti Phoenix Contact nyní nabízí robustní průmyslový design a projektivně kapacitivní multidotykové displeje. Proto jsou odolným řešením pro koncepty ovládání a dohledu přímo na místě. Panelová PC jsou konstruována bez ventilátoru. Všechny důležité komponenty mají snadnou údržbu a jsou opatřeny přístupy. Přístroj je možné rozšířit o slot PCI/PCIe. Díky dvěma datovým pamětím a podpoře RAID se zvyšuje bezpečnost dat. Je možné vybrat procesor vhodný pro požadavky: Intel Core i5-4300U, 4. generace (Haswell) nebo Intel Celeron N2930, 3. generace (Baytrail). Panelová PC je možné díky rozhraním 4 x USB 2.0, příp. 2x USB 2.0 a 2x USB 3.0 a 2x výstup DisplayPort-Video mnohostranně propojit. Navíc nabízíme širokoúhlé displeje o velikosti 15,6", 18,5" a 21,5".


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít