Na všechny tiskové zprávy

Kompaktní konektory pro desky plošných spojů LED

09.05.2016

Přímé konektory PTF  

Nyní i pro 10 mm široké desky plošných spojů: přímý konektor PTF

S novými přímými konektory řady PTF připojíte nyní i 10 mm široké desky plošných spojů LED spolehlivě a snadno.

Integrovaný mechanismus zajištění poskytuje bezpečné a trvalé spojení s deskou plošných spojů. Kompaktní konektory jsou vytvořeny pro proudy do 10 A a napětí do 24 V (UL: 60 V). Jsou vhodné díky své malé konstrukční velikosti i pro prostorově velmi omezené aplikace, např. úzké lineární profily. Produktový program zahrnuje tedy nyní 2 a 4pólové napájecí prvky a dotykové spojky v roztečích 1,9 mm pro 8 mm široké desky plošných spojů a 2,4 mm pro 10 mm široké desky plošných spojů. Bílé přímé konektory s výškou pouhých 4,2 mm byly vyvinuty v souladu s IEC 60838-2-2. Hodí se pro různé LED aplikace v osvětlení budov nebo okolí.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít