Na všechny tiskové zprávy

Nové brány pro Modbus na-Ethernet/IP

18.06.2019

Sériové přístrojové servery a brány  

Bezproblémová integrace přístrojů Modbus do sítě EtherNet/IP

Rodina sériových přístrojových serverů a bran od společnosti Phoenix Contact umožňuje bezproblémovou integraci různých protokolů v síti nebo jednoduchou migraci stávajících sériových zařízení do moderní sítě Ethernet.

Nové brány Modbus-Ethernet/IP mohou integrovat existující účastníky Modbus (TCP nebo RTU slave) do protokolu Ethernet/IP. Registry Modbus jsou jednoduše a pohodlně namapovány na protokol Ethernet/IP prostřednictvím webové správy.

K dispozici jsou varianty s až čtyřmi sériovými rozhraními (každé s RS-232/422/485) a až dvěma porty Ethernet RJ45. V kombinaci s rozšířeným teplotním rozsahem od -40 °C do+ 70 °C a rozsáhlým souborem schválení (UL, IECEx, ATEX) jsou brány vhodné pro všechna odvětví.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít