Na všechny tiskové zprávy

Schválení pro severoamerické trhy

20.11.2017

Portfolio TERMITRAB complete  

TERMITRAB complete - portfolio

Nyní získáte úzké svodiče přepětí rodiny produktů TERMITRAB complete i se schváleními pro severoamerické trhy.

TERMITRAB complete tak získává rozsáhlá schválení, která dovolují použití podle UL i podle zadání CSA v obvyklých instalacích (ordinary locations). Pro aplikace v nebezpečném prostředí, např. v oblastech s nebezpečím výbuchu, získaly vybrané moduly přepěťové ochrany a sady dálkového hlášení navíc značku UL Listed. Toto schválení atestuje montáž do tak zvaných hazardous locations do Class I Division 2 (rozdělení podle NEC 500). Díky testovaným komponentům podle UL/CSA máte výhodu při exportu a při pozdějších konečných přejímkách předvyrobených rozváděčů nebo částí zařízení. Velmi často žádají zřizovatelé zařízení, provozovatelé nebo pojišťovny schválení UL nebo CSA, aby mohl být zaručen obecný bezpečnostní standard.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít